Numéro de produit: GIPS2A2
Cordon de raccordement intérieur semi-serré avec gaine LSZH 1,6 mm DX Zip MM OM2.
Cordon de raccordement semi-serré pour intérieur avec gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. Cordon zip duplex 1,6 mm MM OM2.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Information
Ressources
Blogs
Catalogues