Numéro de produit: FDSM024A2

Mini-distribution OS2 plénum intérieur/extérieur 24 fibres aluminium entrelacées 3 mm

FX Indoor/Outdoor, OS2, Mini-distribution, 24 fibres, OFCP, blindage en aluminium entrelacé, 12F/Sub-Unit (3,0 mm), gaine noire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, dorsale horizontale, dorsale sur site, correctifs, liaisons

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre d'éléments de rembourrage

2

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

3,0 mm (0,118) po

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide hydrofuges

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

Thermoplastique

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

0,421 po (10,7 mm)

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

Thermoplastique

Nom. Diamètre

17,2 mm (0,675) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.4 dB/km 0.3 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1800 N (405 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

540 N (121 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +70°C

Plage de température de stockage

-20°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

OFCP, FT6

Conformité NEC / UL

OFCP

Conformité CEC / C(UL)

OFCP

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-104-696

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 15-10-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 15-10-2024