Numéro de produit: FI3M036P1

Mini-distribution intérieur OM3 36 fibres OFNP sous-unités 2,0 mm (12F)

FX Indoor, Mini-distribution, OM3, 36 fibres, OFNP, sous-unités 2,0 mm (12F), gaine Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, dorsale horizontale, dorsale sur site, correctifs, liaisons

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

36

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

3

Nombre d'éléments de rembourrage

1

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Couleur de la sous-unité

Aqua

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

6,9 mm (0,272) po

Couleur de la gaine extérieure

Aqua

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 70 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

31 lbs/kft (46 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 18-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 18-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI3M036P1 Aqua Bobine 612825288145