Numéro de produit: FI4M096P8

Mini-distribution intérieure OM4 96 fibres OFNP Sous-unités 2,0 mm (8F)

Usage intérieur, mini-distribution, OM4, 96 fibres, OFNP, sous-unités 2,0 mm (8F), gaine violette Erika

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, dorsale horizontale, dorsale sur site, correctifs, liaisons

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

96

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

8

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Couleur de la sous-unité

Violet Erika

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

10,2 mm (0,400) po

Couleur de la gaine extérieure

Violet Erika

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 150 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

670 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

110 N/cm

Poids câble en vrac

90 lbs/kft (134 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.99 Date de révision : 25-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.99 Date de révision : 25-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI4M096P8 Violet Erika Bobine 612825384755