Numéro de produit: FISM144P1

Mini-distribution intérieur OS2 144 fibres OFNP sous-unités 2,0 mm (12F)

FX Indoor, Mini-distribution, OS2, 144 fibres, OFNP, sous-unités 2,0 mm (12F), gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, dorsale horizontale, dorsale sur site, correctifs, liaisons

Type de fibre

OS2, G.657.A1, G.652.D

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

144

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

10,2 mm (0,400) po

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

74 lbs/kft (110 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.104 Date de révision : 18-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.104 Date de révision : 18-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISM144P1 Jaune Bobine 612825287186