Numéro de produit: DKAG71MA024BEAA

G.657.A1, MLT, noyau sec, blindé FRP, double PE & Veste en nylon OFC

G.657.A1, MLT, noyau sec – PEHD intérieur & Gaine en nylon, blindée en PRFV plat, extérieur en PEHD & Gaine en nylon, câble à fibre optique entièrement diélectrique, résistant aux termites & Résistant aux rongeurs

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count
OS2, G.657.A1, G.652.D 24

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Caractéristiques du tampon

Buffer Material
Buffer Tube Material:Thermoplastic Material (PBT), Buffer Tube Filling Material: Synthetic Thixotropic Gel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils hydrofuges + Ruban

Poids câble en vrac

167 kg/km

Matériel

PE - Polyéthylène

Matériau de la gaine intérieure 2

Nylon

Gaine extérieure

Material
PE - Polyethylene
Nylon

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Type d'armure : tige plate en plastique renforcé de fibres. Diamètre total du câble : 13,5 mm.

Diamètre du champ de mode à 1310 nm

9.2 µm

Diamètre du champ de mode à 1550 nm

10.4 µm

Atténuation maximale à 1310 nm

0.36 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.22 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11 30 x OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 15 x OD
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4000 N (899 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1200 N (270 lbf)

Plage de température de fonctionnement

- 30℃ À + 70°C

Plage de température d'installation

- 10℃ À + 60℃

Plage de température de stockage

- 40℃ À + 70℃

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801

Notes

Résistance maximale à l'écrasement à court terme : 4 000 N/100 mm, durée : 1 min. Résistance maximale à l'écrasement à long terme : 2 000 N/100 mm, durée : 10 min.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 15-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 15-04-2025