Numéro de produit: FD4L072RG

Tube libre intérieur/extérieur OM4 72 fibres OFNR Sous-unités (12F) Gel

FX Intérieur/Extérieur, Tubes libres, OM4, 72 fibres, OFNR, Sous-unités (12F), Gel, Gaine noire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de campus, longue distance, dorsale

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

72

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,5 mm (0,098) po

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance

Fils en fibre de verre

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

10,9 mm (0,428) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 150 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4,700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3,500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

79 lbs/kft (118 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666, UL 1685

Conformité NEC / UL

OFNR

Conformité CEC / C(UL)

FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 12-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 12-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
FD4L072RG Noir Bobine