Numéro de produit: GBNJ844

OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE + PA avec 12 tubes de Ø1,9mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Câble fibre optique extérieur à structure libre multitube à âme sèche, avec des fils d'aramide comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène ainsi qu'une couche de protection en polyéthylène contre les termites. Caractéristique de produit : ce câble présente une protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 144 fibres (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
GBNJ844

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G.652D & G.657A1

Nombre de fibres

144

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

1.9 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils d'aramide hydrofuges +

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Nom. Diamètre

12,7 mm (0,500 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 274 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 205.5 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 950 N (210 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

149 kg/km (100 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Extérieur

Conformité ISO/IEC

CEI 60794ISO/CEI 11801-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GBNJ844.T62100 Bleu Bobine 2,100 m 8719605194657