Numéro de produit: GCDJF20

OFC MLT universel : ARAMID + LSZH + CST + LSZH avec 12 tubes de Ø1,9mm 120f SM OS2 G.657.A2.

Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec universel (intérieur/extérieur) avec fils d'aramide comme élément de résistance, gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Composé de 12 tubes de diamètre 1,9mm avec 120 fibres (10t x 12f) SM OS2 G.657.A2.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count Subunit Color
OS2 G.657A2 120 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Violet

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges + Ruban adhésif

Poids câble en vrac

235.5 kg/km

Nombre de sous-unités actives

10

Nombre de places de sous-unités

12

Fibres par sous-unité

12

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Nombre de gaines

Gaine double

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.7 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : Noir. Couleurs disponibles : Noir, Orange, Jaune, Turquoise, Violet Erika, Rouge, Bleu, Vert, Marron, Violet, Rose, Gris, Blanc, Vert citron

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 334 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 334 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-22

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 17-09-2024