Numéro de produit: GRRH124

OFC MLT Universel : LSZH + FILS DE VERRE + LSZH avec 6 Tubes de Ø1.9mm 24f MM OM1.

Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec universel (intérieur/extérieur) avec gaine intérieure à faible émission de fumée et zéro halogène, fils de verre comme élément de résistance et gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 24 fibres (2t x 12f) MM OM1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et/ou des tubes.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM1 24 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Poids câble en vrac

175 kg/km

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

12

Type d'armure

Tout diélectrique

Nombre de gaines

Gaine double

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.1 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

3.4 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 242 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 242 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4950 N (1113 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1650 N (371 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Cycles IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-24

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 17-09-2024