Numéro de produit: FISR288A5

Ruban flexible intérieur OS2 288 fibres OFCP Sous-unités d'armure imbriquées en aluminium 3,0 mm (24F)

Câble d'intérieur FX, ruban flexible, OS2, 288 fibres, blindage en aluminium OFCP à verrouillage, sous-unités 3,0 mm (24F), gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble ruban à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, dorsale horizontale, dorsale sur site

Type de fibre

OS2, G.657.A1, G.652.D

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

288

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

24

Diamètre sous-unité

3,0 mm (0,118) po

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

18,3 mm (0,720) po

Couleur

Jaune

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

27,2 mm (1,07) po

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

200 N/cm

Poids câble en vrac

420 lbs/kft (625 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFCP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 26-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 26-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
FISR288A5 Jaune Bobine