Numéro de produit : 2824RW

Câble pour stade intérieur/extérieur, canal SMPTE 3, 6 fibres, 6 conducteurs 18 AWG, 6 conducteurs 24 AWG, gaine CPE

Intérieur/extérieur, Câble de stade et canal SMPTE 3, 6 fibres monomodes, 6 conducteurs en cuivre étamé 18 AWG (19x30) et 6 conducteurs en cuivre étamé 24 AWG (7x32), blindage Bedfoil, ruban d'étanchéité, gaine CPE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Câble de caméra composite pour canal 3

Conducteur et isolation du multiconducteur

Élément Nombre de conducteurs AWG Câblé Matériel Résistance en courant continu nominal du conducteur Matériau d'isolation Diamètre nominal d'isolation
Quad 1, Quad 2, Quad 3 6 24 7x32 TC – Cuivre étamé 23,3 Ohm/1000 pi PVC – Chlorure de polyvinyle 0,038 po
Quad 1, Quad 2, Quad 3 6 18 19x30 TC – Cuivre étamé 6,67 Ohm/1000 pi PVC – Chlorure de polyvinyle 0,080 po

Nuancier du multiconducteur

Description Couleur
Quad 1 - 24 AWG Rouge
Quad 1 - 24 AWG Gris
Quad 1 - 18 AWG Blanc
Quad 1 - 18 AWG Noir
Quad 2 - 24 AWG Rouge/jaune
Quad 2 - 24 AWG Gris/jaune
Quad 2 - 18 AWG Blanc/jaune
Quad 2 - 18 AWG Noir/jaune
Quad 3 - 24 AWG Rouge/orange
Quad 3 - 24 AWG Gris/orange
Quad 3 - 18 AWG Blanc/orange
Quad 3 - 18 AWG Noir/orange

Blindage interne multiconducteur

Couche Type de blindage interne Matériel de blindage interne Couverture de blindage interne Fil de masse AWG Câblage du fil de masse Matériau du fil de masse Position du fil de masse
Chaque quad Ruban Al/poly (feuille d'aluminium in.) 100 % 22 7x30 TC – Cuivre étamé Sous chaque ruban de blindage du quad

Tension UL du multiconducteur

Description UL Tension nominale UL
24 AWG 300 V RMS
18 AWG 300 V RMS

Conception du câble à fibre optique

Type de fibre Nombre de fibres
OS2, G.657.A2 6

Code couleur de la fibre

Imprimé en jaune

Caractéristiques du tampon

Matériau du tampon Diamètre du tampon
PVC – Chlorure de polyvinyle 900 µm

Nombre de sous-unités actives

6

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

1

Diamètre du champ de mode

9.2 µm

Wavelength@Optical SM1

1310 nm, 1550 nm

Atténuation max. à 1310 nm

0,50 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,50 dB/km

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Gaine

CPE

Diamètre nomial gaine extérieure 1 1_CP_OV

0,555 po

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 70 °C

Plage de température d'installation

-10 °C à 70 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à 70 °C

Tension de traction maximum

2700 N

Poids câble en vrac

134 livres/1000 pi

Conformité NEC/(UL)

CMR

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

CA Prop 65 (CJ pour fils et câbles)

Oui

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

Arbre vertical UL1666

Plénum (oui/non)

Non

Notes

Les quads du conducteur en cuivre sont séparément blindés avec un fil de continuité.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.145 Date de révision : 27-11-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.145 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC Longueur
2824RW 005CUT Vert
2824RW 0051000 Vert foncé 612825400066 1 000 pi
2824RW 0055000 Vert foncé 612825400073 5,000 pi