Numéro de produit : 7804P

Câble SMPTE 311M, 2 fibres, 2 conducteurs 24 AWG, 4 conducteurs 20 AWG, Gaine Flamarrest®

câble industriel classique SMPTE 311M, 2 fibres monomodes, 2 conducteurs en cuivre étamé 24 AWG (7x32) et 4 conducteurs en cuivre étamé 20 AWG (19x32), isolation en PVC, blindage en tresse de cuivre étamé (95 % de couverture), Gaine Flamarrest®, Chambre de distribution

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 311

Conducteur et isolation du multiconducteur

Élément Nombre de conducteurs AWG Câblé Matériel Résistance en courant continu nominal du conducteur Matériau d'isolation Diamètre nominal d'isolation
24 AWG 2 24 7x32 TC – Cuivre étamé 23,3 Ohm/1000 pi FEP – Éthylène propylène fluoré 0,038 po
20 AWG 4 20 19x32 TC – Cuivre étamé 8,8 Ohm/1000 pi FEP – Éthylène propylène fluoré 0,054 po

Nuancier du multiconducteur

Description Couleur
24 AWG Rouge
24 AWG Gris
20 AWG Blanc
20 AWG Blanc
20 AWG Noir
20 AWG Noir

Blindage

Tresse

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1_CP_MC

3,5 Ohm/1000 pi

Tension UL du multiconducteur

Description UL Tension nominale UL
24 AWG 300 V RMS
20 AWG 300 V RMS

Conception du câble à fibre optique

Type de fibre Nombre de fibres
OS2, G.657.A2 2

Code couleur de la fibre

Jaune, bleu

Caractéristiques du tampon

Matériau du tampon Diamètre du tampon
PVC – Chlorure de polyvinyle 900 µm

Diamètre du champ de mode

9.2 µm

Wavelength@Optical SM1

1310 nm, 1550 nm

Atténuation max. à 1310 nm

0,50 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,50 dB/km

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Matériau séparateur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,259 po PVC – Chlorure de polyvinyle

Blindage complet

Couche 1 Type Matériel Couverture
Complet Tresse TC – Cuivre étamé 80 %

Gaine

PVC

Matériau séparateur sur la gaine extérieure1 1

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nomial gaine extérieure 1 1_CP_OV

0,259 po

Plage de température de fonctionnement

-20 °C à 70 °C

Plage de température d'installation

0 °C à 70 °C

Plage de température de stockage

-20 °C à 70 °C

Tension de traction maximum

1350 N

Poids câble en vrac

62 livres/1000 pi

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

Tunnel Steiner UL910

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT6

Plénum (oui/non)

Y

Numéro non-plénum

7804R, 7804WB

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.248 Date de révision : 27-11-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.248 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC Longueur
7804P 0101000 Noir 612825189435 1 000 pi
7804P 0101640 Noir 612825189442 1,640 pi
7804P 0103280 Noir 612825189459 3,280 pieds
7804P 010500 Noir 612825436799 500 pi
7804P 010CUT Noir
7804P 0105000 Noir 612825189466 5,000 pi
7804P 0043280 Jaune 612825189428 3,280 pieds

Ressources

Ressources