Numéro de produit : 7818A

Câble SMPTE 311M pour les environnements difficiles, 2 fibres, 2 conducteurs 24 AWG, 4 conducteurs 20 AWG, gaine en polyuréthane

Câble SMPTE 311M pour les environnements difficiles, 2 fibres monomodes, 2 conducteurs en cuivre étamé 24 AWG (7x32) et 4 conducteurs en cuivre étamé 20 AWG (19x32), isolation en polyéthylène, blindage en tresse de cuivre étamé (95 % de couverture), gaine en polyuréthane

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

CÂBLE DE CAMÉRA SMPTE 311M

Conducteur et isolation du multiconducteur

Élément Nombre de conducteurs AWG Câblé Matériel Résistance en courant continu nominal du conducteur Matériau d'isolation Diamètre nominal d'isolation
24 AWG 2 24 7x32 TC – Cuivre étamé 23,3 Ohm/1000 pi PE - Polyéthylène 0,043 po
20 AWG 4 20 19x32 TC – Cuivre étamé 8,8 Ohm/1000 pi PE - Polyéthylène 0,057 po

Nuancier du multiconducteur

Description Couleur
24 AWG Rouge
24 AWG Gris
20 AWG Noir
20 AWG Blanc
20 AWG Blanc/noir
20 AWG Noir/blanc

Blindage

Tresse

Multiconducteur tension nominale non-UL

Description non UL Tension nominale non-UL
24 AWG 300 V RMS
20 AWG 300 V RMS

Conception du câble à fibre optique

Type de fibre Nombre de fibres
OS2, G.657.A2 2

Code couleur de la fibre

Jaune, bleu

Caractéristiques du tampon

Matériau du tampon Diamètre du tampon
PVC – Chlorure de polyvinyle 900 µm

Diamètre du champ de mode

9.2 µm

Wavelength@Optical SM1

1310 nm, 1550 nm

Atténuation max. à 1310 nm

0,50 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,50 dB/km

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PUR - Polyuréthane 0,357 po

Blindage complet

Couche 1 Type Matériel Couverture
Complet Tresse TC – Cuivre étamé 95 %

Gaine

PUR

Diamètre nomial gaine extérieure 1 1_CP_OV

0,357 po

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à +75 °C

Plage de température d'installation

-10° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +75° C

Tension de traction maximum

450 livres

Poids câble en vrac

69 livres/1000 pi

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Marquage CE UE

Oui

CPR Euroclass

Fca

Plénum (oui/non)

N

Numéro non-plénum

7804R, 7804WB

Numéro du plénum

7804P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.246 Date de révision : 27-11-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.246 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC Longueur Note de bas de page
7818A 0101000 Noir 612825352259 1 000 pi C
7818A 0103280 Noir 612825189916 3,280 pieds

Ressources

Ressources