Numéro de produit: 70200E

Profibus PA, 1PR #18 Str TC, PO ins, OS, prise PVC, 30 V UL AWM 2464

Profibus PA, 1 paire de câbles en cuivre étamé AWG 18, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuilles ou rubans de cuivre, gaine en PVC, 30 V UL AWM 2464

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Profibus PA ou Fondation FieldBus PA

Conducteur

Size Stranding Material
18 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 2.55 mm (0.100 in) Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.5 mm

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
20.5 Ohm/km 100 Ohm 66%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +80°C -5°C To +80°C -30°C To +80°C

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 2464

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.154 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.154 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70200E.00500 Noir Bobine 500 m 8719605012302