Numéro de produit: 9182LS

Twinax , 1PR #22 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, SWA

Twinax , 1 paire de fils toronnés en cuivre étamé AWG 22, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuilles ou rubans de cuivre, gaine LSZH / FRNC, 300 V, SWA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble biaxial d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Size Stranding Material
22 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 3.45 mm (0.136 in) Black & Yellow HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Material Trade Name
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil®

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.8 mm (0.35 in)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 1.25 mm (0.0492 in) Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 14.25 mm

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.31 dB/100m
5 MHz 2.79 dB/100m
10 MHz 3.94 dB/100m
20 MHz 5.58 dB/100m
50 MHz 8.86 dB/100m
100 MHz 14.11 dB/100m
200 MHz 20.34 dB/100m
400 MHz 28.87 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
45.9 Ohm/km (14.0 Ohm/1000ft) 20.7 Ohm/km (6.31 Ohm/1000ft) 45.1 pF/m (13.7 pF/ft) 150 Ohm 78%

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
213.8 mm

Environnement compatible

Intérieur< multisep/> Intérieur/Extérieur< multisep/> De plein air< multisep/> Intérieur/Extérieur - Euroclasse Eca, Résistance au soleil

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 24-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 24-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9182LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605020161
9182LS.K01000 Noir Bobine 1,000 m 8719605020178