Numéro de produit: 9860

Twinax 124 Ω, 1 Pr #16 Sol BC, PO Ins, OA DF+TC Brd, PVC Jkt, CMX

Twinax 124 Ω, 1 paire 16 AWG (solide) en cuivre nu, isolation PO, blindage Duofoil® + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CMX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
16 Solid BC - Bare Copper 0.051 in 1

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.161 in

Nuancier

Number Color
1 Blue & Clear

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.44 in 0.045 in

Câblé

Diameter
0.322 mm

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
4.2 Ohm/1000ft 1.3 Ohm/1000ft 1.3 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
10.9 pF/ft 19.3 pF/ft 10.9 pF/ft

Inductance

Element Nominal Inductance
(Loop) (Loop) 0.24 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
124 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100m
10 MHz 0.7 dB/100m
50 MHz 1.8 dB/100m
100 MHz 2.9 dB/100m
200 MHz 4.1 dB/100m
400 MHz 6.2 dB/100m

Délai

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m 1.3 ns/ft 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
1 MHz
10 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
400 MHz

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS (CM) AWM style 2448: 30 V RMS
300 V RMS (CMX)

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +60°C

Poids câble en vrac

98 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

73 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4.5 in

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMX

Conformité CEC/C(UL)

CMX

Conformité au style UL AWM

AWM 2448

CPR Euroclass

Eca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

300 V RMS (CM)

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9860 010500 Noir Bobine 500 pi 612825259725
9860 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825259701
9860 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825259718