Numéro de produit: 123076F

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, ISA/SP-50 Type A, PLTC, CM

Bus de terrain, 1 paire de câbles en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, blindage interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, ISA/SP-50 type A, PLTC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
123076F

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, communication bidirectionnelle numérique et série, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements distants, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.585 in (14.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,9 mm (0,585) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft 100 Ohm 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

7,5 Ohm/1000 pieds (25 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.08 dB/100ft

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.031 0.091 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6 in (150 mm) 6 in

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi (57 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4, 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité IEEE

1202, IEEE 383 test de flamme de plateau vertical (70,000 BTU)

Conformité ISO/IEC

IEC 61158-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 type A

Notes

Fieldbus : gaine orange gaine bleue à sécurité intrinsèque. Tolérance du diamètre de la gaine : +/- .010

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 07-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 07-02-2025