Numéro de produit: 133076F

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, ISA/SP-50 Type A, PLTC, CM

Bus de terrain, 1 paire de fils en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure en PVC, ISA/SP-50 type A, PLTC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
133076F

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, communication bidirectionnelle numérique et série, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.572 in (14.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,5 mm (0,572) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft 100 Ohm 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

7,5 Ohm/1000 pieds (25 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.08 dB/100ft

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.031 0.091 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

288 lb/1000 pi (429 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 type A

Notes

Fieldbus : gaine orange gaine bleue à sécurité intrinsèque. Tolérance du diamètre de la gaine : +/- .010

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 05-05-2023