Numéro de produit: 7838A

Central téléphonique T1/DS1, 2 paires 22 AWG, CM

2 conducteurs torsadés en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation Datalene®, blindés individuellement avec blindage 100 % Beldfoil®, fil de drain en cuivre étamé massif 24 AWG par paire, gaine en PVC, classé CM.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

T1, DS1, Données

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
22 Solid TC - Tinned Copper 2

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.072 in (1.8 mm) Blue & White/Blue, Orange & White/Orange Solid PE w/ Foam PE skin

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .202 x .360 in

Délai

Nom. Velocity of Prop.
72%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Tension de traction maximum

15 kg (34 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi (51 kg/km)

Environnement compatible

Conforme pour l'intérieur (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les conducteurs simples sont à double isolation. La couche extérieure d'isolation doit être enlevée avant de fixer les connecteurs modulaires. Utilisez un outil de dénudage, tel que le Cooper Tools Xcelite modèle 103-S ou équivalent, avec une butée mécanique pour éviter d'entailler l'isolation interne. Compatible RJ-45.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.364 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.364 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7838A 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825190127 C
7838A 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825190134 C
7838A 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825190141 C