Numéro de produit: 4442FLW

Sécurité & Son, 3 paires 20 AWG, BC, LSZH, blindé, Cca

Sécurité & Câble audio commercial, paires de cuivre nu toronnées AWG 3-20 avec isolation à faible émission de fumée et sans halogène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, systèmes de contrôle

Conducteur

AWG Material No. of Pairs
20 BC - Bare Copper 3

Nombre de conducteurs

6

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.60 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 Black & Red
Pair 2 Black & White
Pair 3 Black & Green

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.2 mm 1.1 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Câblage

Description
3 pairs twisted

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
34 Ohm/km 36 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
125 pF/m 224 pF/m

Courant

Max. Recommended Current [A]
2.8 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température d'installation

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-30°C à + 70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Tension de traction maximale recommandée

180 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

82 mm

Rayon de réglage minimum

41 mm

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

Environnement

Intérieur - Euroclass Cca

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à offrir est de 6 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4342ULW. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 09-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 09-01-2026