Numéro de produit: 12G1.5SY

MachFlex™ 350SY, 11C+1G 1,5 mm² Str BC, isolation PVC, gaine intérieure PVC, GSW Brd, gaine extérieure PVC

Câble de commande MachFlex™ 350SY certifié VDE, 11 conducteurs + 1 conducteur toronné de 1,5 mm² en cuivre nu, isolation PVC, gaine intérieure PVC, tresse en fil d'acier galvanisé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Application pour une installation flexible ou fixe occasionnelle reliant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement industriel difficile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Armure

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

15,3 mm (0,602 po)

Voltage

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Température

Operating Installation
-15°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
91.8 mm (3.61 in) 306 mm

Poids câble en vrac

375 kg/km (252 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54), résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

Vérification des performances par un tiers

Certification VDE N° 40041970, Immatriculation VDE N° 8770

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0285-525-2-51, EN 50525-2-51, IEC 60227-5

Notes

EMEA PN : 12GDSY

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 15-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 15-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
12G1.5SY 010100M Noir, RAL 9004 100 m
12G1.5SY 010200M Noir, RAL 9004 200 m
12G1.5SY 010300M Noir, RAL 9004 300 m
12G1.5SY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
12G1.5SY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
12G1.5SY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
12G1.5SY 368100M Transparent 100 m
12GDSY-K100 Transparent 100 m
12G1.5SY 368200M Transparent 200 m
12G1.5SY 368300M Transparent 300 m