Numéro de produit: 4G4CH

MachFlex™ 350CH, 4 C+1G 4 mm² Str BC, PP Ins, TCBS, LSZH Jkt

MachFlex™ 350CH, 4 conducteurs + 1 conducteur de terre, 4 mm², cuivre nu toronné, isolation PP, blindage tressé en cuivre étamé, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Le blindage par tresse de cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit. Ce matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 4 mm² Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 4 mm² Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3
PP - Polypropylene Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 13.7 mm (0.539 in)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-30°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
82.2 mm (3.24 in) 274 mm

Poids câble en vrac

333 kg/km (224 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance au soleil, aux UV et à l'huile - 70 x 4 h°C

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-25, EN 50290-2-27

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0295, CEI 60227-5, EN 50525-3-11, BS 6360

Notes

Propriétés de fumée/halogène : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 15-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 15-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
4G4CH 010100M Noir 100 m
4G4CH 010200M Noir 200 m
4G4CH 010300M Noir 300 m
4G4CH 006100M Bleu 100 m
4G4CH 006200M Bleu 200 m
4G4CH 006300M Bleu 300 m
4G4CH G8U100M Gris RAL 7001 100 m
4G4CH G8U200M Gris RAL 7001 200 m
4G4CH G8U300M Gris RAL 7001 300 m