Numéro de produit: 73203WS

MachFlex™, 3 C #12 AWG Str BC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Kkt, PVC Kkt, AWM 2587 CLASSE K

MachFlex™ pour flexion modérée, 3 conducteurs 12 AWG AWG (65 x 30) en cuivre nu, isolation en PVC, blindage par tresse en cuivre étamé (85 %), gaine intérieure en PVC, gaine extérieure en PVC, AWM 2587 CLASSE K

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robots, Flexibilité continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 65x30 BC - Bare Copper
Ground 1 12 65x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.137 in (3.48 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.137 in (3.48 mm) Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .382 in (9.70 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.530 in

Diamètre total du câble (nominal)

13,5 mm (0,530) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.65 Ohm/1000ft 64 pF/ft (210 pF/m) .160 µH/ft (0.525 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.65 Ohm/1000ft (5.41 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

2,4 Ohm/1000 pieds (7,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
4.2 in

Tension de traction maximum

73.9 kg (163 livres)

Poids câble en vrac

191 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance aux huiles

Conformité AWM

AWM 2587, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.257 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.257 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
73203WS 008100 Gris Bobine 612825409267
73203WS 0081000 Gris Bobine 612825409274
73203WS 008500 Gris Bobine 612825409281