Numéro de produit: 73403WS
MachFlex™, 3 C #14 Str BC, isolation PVC, OA TC Brd, gaine PVC, gaine PVC, AWM 2587 CLASSE K
MachFlex™ pour flexion modérée, 3 conducteurs 14 AWG (41 x 30) en cuivre nu, isolation PVC, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, AWM 2587 CLASSE K
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Gaine intérieure
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité