Numéro de produit: 73404WS

MachFlex™, 4 C #14 Str BC, isolation PVC, OA TC Brd, gaine PVC, gaine PVC, AWM 2587 CLASSE K

MachFlex™ pour flexion modérée, 4 conducteurs 14 AWG (41 x 30) en cuivre nu, isolation PVC, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, AWM 2587 CLASSE K

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 41x30 BC - Bare Copper
Ground 1 14 41x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.118 in (3.00 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.118 in (3.00 mm) Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride .035 in (0.89 mm) .364 in (9.25 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.486 in

Diamètre total du câble (nominal)

12,3 mm (0,486) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.6 Ohm/1000ft 57 pF/ft (190 pF/m) .170 µH/ft (0.558 µH/m) 20 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 2.62 Ohm/1000ft (8.60 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

2,8 Ohm/1000 pieds (9,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
3.9 in

Tension de traction maximum

62.6 kg (138 livres)

Poids câble en vrac

322 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance aux huiles

Conformité AWM

AWM 2587, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.254 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.254 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
73404WS 008100 Gris Bobine 612825409526
73404WS 0081000 Gris Bobine 612825409533
73404WS 008500 Gris Bobine 612825409540