Numéro de produit: 73807WS

MachFlex™, 7 C #18 Str BC, isolation PVC, OA TC Brd, gaine PVC, gaine PVC, AWM 2587 CLASSE K

MachFlex™ pour flexion modérée, 7 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre nu, isolation PVC, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, AWM 2587 CLASSE K

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 16x30 BC - Bare Copper
Ground 1 18 16x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride .030 in (0.76 mm) .341 in (8.66 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.439 in

Diamètre total du câble (nominal)

11,2 mm (0,439) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.7 Ohm/1000ft 44 pF/ft (140 pF/m) .190 µH/ft (0.623 µH/m) 9.8 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.66 Ohm/1000ft (21.9 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

2,6 Ohm/1000 pieds (8,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 2587) 600 V (CSA AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
3.5 in

Tension de traction maximum

44 kg (97 livres)

Poids câble en vrac

253 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance aux huiles

Conformité AWM

AWM 2587, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.256 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.256 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
73807WS 008100 Gris Bobine 612825410232
73807WS 0081000 Gris Bobine 612825410249
73807WS 008500 Gris Bobine 612825410256