Numéro de produit: 76007WS

MachFlex™, 7 C #28 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 7 conducteurs 28AWG (7 x 36) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robots, Flexibilité continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 28 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black, Red, White, Green, Orange, Blue, Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.223 in

Diamètre total du câble (nominal)

5,66 mm (0,223) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
66 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) .220 µH/ft (0.722 µH/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

5,4 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
1.8 in

Tension de traction maximum

6.71 kg (14.8 livres)

Poids câble en vrac

31 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.256 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.256 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76007WS 008100 Gris Bobine 612825410430
76007WS 0081000 Gris Bobine 612825410447
76007WS 008500 Gris Bobine 612825410454