Numéro de produit: 76703TS

MachFlex™, 3 Pr #22 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Brd, PVC Kkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 3 paires de fils en cuivre étamé 22 AWG (19 x 34), isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & white, Black & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.301 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.301 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
15.6 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 67 Ohm .17 µH/ft (0.56 µH/m)

Nom Outer Shield DCR

3,6 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.01 in (76.5 mm) 4.5 in 4.5 in

Tension de traction maximum

20 kg (43 livres)

Poids câble en vrac

55 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.254 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.254 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76703TS 008100 Gris Bobine 612825411802
76703TS 0081000 Gris Bobine 612825411819
76703TS 008500 Gris Bobine 612825411826