Numéro de produit: 7X4CY

MachFlex™ 350CY, 7 C 4 mm² Str BC, isolation PVC, gaine intérieure PVC, TCBS, gaine extérieure PVC

MachFlex™ 350CY Control certifié VDE, 7 conducteurs 4 mm² en cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable pour une installation flexible ou fixe occasionnelle connectant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement industriel bruyant.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 4 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

16,2 mm (0,638 po)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

Température

Operating Installation
-15°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
97.2 mm (3.83 in) 324 mm

Poids câble en vrac

522 kg/km (351 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Vérification des performances par un tiers

Certification VDE N° 40041970, Immatriculation VDE N° 8770

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

CEI 60227-5, EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 15-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 15-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
7X4CY 010100M Noir, RAL 9004 100 m
7X4CY 010200M Noir, RAL 9004 200 m
7X4CY 010300M Noir, RAL 9004 300 m
7X4CY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
7X4CY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
7X4CY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
7X4CY 368100M Transparent 100 m
7X4CY 368200M Transparent 200 m
7X4CY 368300M Transparent 300 m