Numéro de produit: H12G25L

MachFlex™ 610HH, 11+1G C 2,5 mm² Str BC, isolation LSZH, gaine LSZH, UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610HH, 11 conducteurs + 1 conducteur de terre, 2,5 mm², cuivre nu toronné, isolation LSZH, gaine LSZH, UL AWM style 21115

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. L'utilisation d'un matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper 11
Ground 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper 1

Nombre de conducteurs

12

isolation

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Nuancier

Color
Black #1
Black #2
Black #3
Black #4
Black #5
Black #11
Green/Yellow

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 17.44mm

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
7.98 Ohm/km

Voltage

Dielectric Withstand Voltage Non-UL Description Non-UL Voltage Rating
4000 V IEC: 600/1000 V

Plage de température d'installation

-40°C à + 80°C

Plage de température de fonctionnement

-25°C à + 70°C

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

520 kg/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

4 x OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

15 x OD

Conformité au style UL AWM

AWM 21115

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

Autre inflammabilité

DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 09-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 09-11-2022