Numéro de produit: H14X25L

MachFlex™ 610HH, 14 C 2,5 mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Jkt, UL AWM style 21115

MachFlex™ 610HH, 14 conducteurs 2,5 mm², cuivre nu toronné, isolation LSZH, gaine LSZH, UL AWM style 21115

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. L'utilisation d'un matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, …, Black #14

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 18.34mm

Électricité

Max. Conductor DCR
7.98 Ohm/km (2.43 Ohm/1000ft)

Voltage

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

Température

Operating Installation
-25°C to +70°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
4 x OD

Poids câble en vrac

593 kg/km (398 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25

Conformité AWM

AWM 21115

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

EN 50525-3-11

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 05-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 05-07-2024