Numéro de produit: HF12G4CY

MachFlex™ High Flex 350CY, 11 C + 1 G 4 mm² Str BC, isolation PVC, gaine intérieure PVC, TCBS, gaine extérieure PVC

MachFlex™ High Flex Control 350CY certifié VDE, 11 conducteurs + 1 terre 4 mm² cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable pour une installation hautement flexible (jusqu'à 5 millions de cycles de flexibilité) reliant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement industriel bruyant.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 4 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 4 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

22 mm (0,87 po)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

Température

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C (Fixed Installation) 0°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
88 mm (3.5 in) 165 mm

Notes du tableau du rayon de cintrage

Performances de la chaîne de traction : Distance de déplacement de 1 m, vitesse de déplacement de 2 m/s, accélération de 4 m/s² ≥ 5,000,000 cycles ; distance de déplacement de 3 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 1000000 cycles ; distance de déplacement de 5 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 200,000 cycles

Poids câble en vrac

913 kg/km (614 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54), résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

Vérification des performances par un tiers

Certification VDE n° 40051701, immatriculation VDE n° F743

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0285-525-2-11, VDE 0285-525-2-51, VDE-PB-0022, EN 50525-2-11, EN 50525-2-51

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 03-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 03-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
HF12G4CY 010100M Noir, RAL 9004 100 m
HF12G4CY 010200M Noir, RAL 9004 200 m
HF12G4CY 010300M Noir, RAL 9004 300 m
HF12G4CY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
HF12G4CY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
HF12G4CY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
HF12G4CY 368100M Transparent 100 m
HF12G4CY 368200M Transparent 200 m
HF12G4CY 368300M Transparent 300 m