Numéro de produit: HF5G1.0EP

Câble de commande MachFlex™ High Flex Super 350EP 4 + 1G C, 1 mm² Str BC, isolation TPE, gaine PUR

Câble de commande MachFlex™ High Flex Super 350EP 4 conducteurs + 1 conducteur de terre, 1 mm², cuivre nu toronné, isolation en élastomère thermoplastique, gaine en polyuréthane

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable pour une installation hautement flexible (5 millions de cycles flexibles) connectant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement industriel.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 4 1 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 1 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) TPE - Thermoplastic Elastomer Black #1, Black #2, Black #3, Black #4
Ground TPE - Thermoplastic Elastomer Yellow/Green

Gaine extérieure

Material
PUR - Polyurethane

Diamètre total du câble (nominal)

7,9 mm (0,31 po)

Voltage

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Température

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C(Fixed installation) 0°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
31.6 mm (1.24 in) 59.25 mm

Notes du tableau du rayon de cintrage

Performances de la chaîne de traction : Distance de déplacement de 1 m, vitesse de déplacement de 2 m/s, accélération de 4 m/s² ≥ 5,000,000 cycles ; distance de déplacement de 3 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 1000000 cycles ; distance de déplacement de 5 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 200,000 cycles

Poids câble en vrac

96 kg/km (65 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à l'huile - 70 x 4 h°C

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0285-525-2-11, VDE 0285-525-2-51, VDE-PB-0022, EN 50525-2-11, EN 50525-2-51

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 03-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 03-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
HF5G1.0EP 010100M Noir, RAL 9004 100 m
HF5G1.0EP 010200M Noir, RAL 9004 200 m
HF5G1.0EP 010500M Noir, RAL 9004 500 m
HF5G1.0EP G8U100M Gris RAL 7001 100 m
HF5G1.0EP G8U200M Gris RAL 7001 200 m
HF5G1.0EP G8U500M Gris RAL 7001 500 m