Numéro de produit: UHF12G0.5CY

MachFlex™ High Flex 350CY certifié UL, 11 C + 1 G 0,5 mm² Str BC, isolation PVC, gaine intérieure PVC, TCBS, gaine extérieure PVC

MachFlex™ High Flex Control 350CY certifié UL, 11 conducteurs + terre 0,5 mm² cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Ce type de câbles avec des cycles de flexion supérieurs à 5 millions serait idéalement appliqué aux chaînes de traînée et aux champs en mouvement fréquent. Le blindage offre au câble une excellente immunité. Ce groupe de produits répond également aux exigences de la norme UL.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 11 0.5 mm² Stranded BC - Bare Copper
Ground 1 0.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

11,7 mm (0,461 po)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (Max. Operating Voltage) 300/500 V (Max. Operating Voltage (VDE)), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
0°C to +70°C ( UL: +80°C ) (Continuous movement) ‐40°C to +80°C ( UL: +80°C ) (Fixed installation)

Tableau de notes

"Performances de la chaîne de traction : Distance de déplacement de 1 m, vitesse de déplacement de 2 m/s, accélération de 4 m/s² ≥ 5,000,000 cycles ; distance de déplacement de 5 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 200,000 cycles"

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
87.75 mm (3.455 in) 46.8 mm (1.84 in)

Poids câble en vrac

200 kg/km (130 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

FT 1 , VW-1, CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A/B

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50363-4-1, EN 50363-3

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0285, UL 1581, VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, BS 6360

Notes

Normes de référence générales : DIN VDE 0245, DIN VDE 0207-363-3, DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 04-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 04-05-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
UHF12G0.5CY 010200M Noir 200 m
UHF12G0.5CY 010300M Noir 300 m
UHF12G0.5CY 010500M Noir 500 m
UHF12G0.5CY 006200M Bleu 200 m
UHF12G0.5CY 006300M Bleu 300 m
UHF12G0.5CY 006500M Bleu 500 m
UHF12G0.5CY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
UHF12G0.5CY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
UHF12G0.5CY G8U500M Gris RAL 7001 500 m