Numéro de produit: 23501D

ACIC 300 V, 1 Pr #16 Str TC, isolation XLPE E1, OS, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 90 °C humide, 105 °C sec, CSA HLABCD SUN RES -40 °C

Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 300 V, 1 paire 16 AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur E1, blindage Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90 °C (humide) et 105 °C (sec) CSA HLABCD, résistance au soleil -40 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in mm Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.313 in (7.95 mm) Black

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.493 in (12.5 mm) 0.498 in (12.6 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.597 in (15.2 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

15,2 mm (0,597) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.6 Ohm/1000ft 6.4 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-40°C To +105°C Dry/90°C Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.164 in (182.0 mm) 7.164 in (182.0 mm)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

170 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

FT4

Conformité AWM

C22.2#239, Type ACIC, C22.2#174, HLABCD, C22.2#0.3, Clause 4.31

Conformité CEC / C(UL)

ACIC, HLABCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.319 Date de révision : 12-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.319 Date de révision : 12-03-2026