Numéro de produit: 23539D

ACIC 300 V, 16 Pr #16 Str TC, isolation XLPE E1, IS/OS, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 90 °C humide, 105 °C sec, CSA HLABCD SUN RES -40 °C

Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 300 V, 16 paires 16 AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur E1, blindage individuel Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90 °C (humide) et 105 °C (sec) CSA HLABCD, résistance au soleil -40 °C &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in mm Black and White and Numbered

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26.5) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.116 in (28.35 mm) Yes Black

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 1.376 in (34.95 mm) 1.381 in (35.08 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 1.480 in (37.59 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

37,59 mm (1,480) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.6 Ohm/1000ft 5.47 Ohm/1000ft (17.9 Ohm/km) 9.5 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-40°C To +90°C Wet/105°C Dry

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
17.76 in (451.1 mm) 17.76 in (451.1 mm)

Tension de traction maximum

635.5 kg (1401 livres)

Poids câble en vrac

1008 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Conformité CEC / C(UL)

ACIC, HLABCD

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.78 Date de révision : 11-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.78 Date de révision : 11-03-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation
23539D 0602500 Bobine
23539D 0603280 Bobine
23539D 0605000 Bobine