Numéro de produit: 29022

ACIC 600 V, 10+G C #16 Str BC, isolation XLPE, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 90 °C sec/humide CSA HL SUN RES -40 °C

Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 600 V, conducteur 10+G 16 AWG (7 x 24), cuivre nu, isolation XLPE, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90 °C sec/humide, CSA HL SUN RES -40 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) White and Numbered, Black and Numbered, [Delete]
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.620 in (15.7 mm) Yes Black

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.845 in

Notes sur la table d’armure

Séparateur - Ruban Mylar ondulé

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.949 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.949 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 4.2 Ohm/1000ft 12.6 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 10 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
11.38 in (289.1 mm) 11.38 in

Tension de traction maximum

269 kg (593 livres)

Poids câble en vrac

389 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Conformité CEC / C(UL)

HL, ACIC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.390 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.390 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
29022 J225000 Bobine 612825331681