Numéro de produit: 1031A

Inst, 1 Tri #16 Str BC, PVC Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 300V PLTC ITC CMG

Instrumentation UL, 1 triade 16 AWG (7 x 24) cuivre nu, isolation PVC, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), RTD, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs&

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.095 in (2.4 mm) ICEA Chart E1

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.308 in (7.82 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,82 mm (0,308) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Triad(s) 4.2 Ohm/1000ft 54.1 pF/ft (177 pF/m) 97.3 pF/ft (319 pF/m) 0.156 µH/ft (0.512 µH/m) 18 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

5,4 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

59 kg (130 livres)

Poids câble en vrac

63 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.613 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.613 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1031A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825104902 C
1031A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825104926 C Z
1031A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825104919 C Z
1031A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825104889 C
1031A 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825104896 C