Numéro de produit : 1101A

Thermocouple de type EX, 1 Pr #16 Solide, Isolation PVC violet, Rouge, OS, Gaine PVC violet, 300V PLTC ITC CMG

Thermocouple de type EX, 1 Paire 16AWG (massif) Chromel+Constantan, Isolation PVC Pur, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® général, Gaine extérieure PVC violet, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …),Thermocouple, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC)

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 16 AWG Uni Chromel & Constantan

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,53 mm (0,021 po) 2,4 mm (0,093 po) Violet et rouge

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 6,71 mm (0,264 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,71 mm (0,264 po)

Électricité

Élément Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage
Paire(s) (82 pF/m) (25 pF/pi) (170 pF/m) (51 pF/pi)

Tableau de notes

Conducteur DCR (Nom) : 165 Ohm/1000ft (Chromel), 121 Ohm/1000ft (Constantan)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

Température

Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
66 mm (2,6 po) 66 mm (2,6 po)

Tension de traction maximum

38 kg (83 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (Chargement FT4), FT4, T-29-520, 1202.

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA MC 96.1-1982 Type EX

Notes

Chromel et Constantan sont des marques déposées de Hoskins Manufacturing Company.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.561 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.561 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1101A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825106883 C
1101A 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825106890 C Z