Numéro de produit : 1484A

Instrumentation, 4 Pr #16+22 Str BC, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

Instrumentation UL, 4 paires 16+22AWG (7x24+7x30) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 4 16 AWG 7x24 BC – Cuivre brut
Fil(s) de comm. 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) Noir, blanc et numéroté
Fil(s) de comm. PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) Orange

Blindage interne

Élément Type de blindage
Fil(s) de comm. Sans blindage

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 16 AWG (7x24)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,053 po) 13,4 mm (0,527 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

13,4 mm (0,527 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur
Paire(s) 3,67 Ohm/1000 pieds (12,0 Ohm/km)
Fil(s) de comm. 48,2 Ohm/km (14,7 Ohm/1000 pi)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

Température

Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
130 mm (5,3 po) 130 mm (5,3 po)

Tension de traction maximum

150 kg (330 livres)

Poids câble en vrac

146 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge FT4), FT4, 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.563 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.563 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1484A 0107500 Noir Bobine 7,500 pieds 612825115571 C Z