Numéro de produit : 3039A
300 V, (24 triad) 18 AWG (7x26) BC, (1) 22 AWG (7x30) BC, PVC/PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG
Vingt-quatre conducteurs en cuivre brut toronnés 18 AWG (7x26), un conducteur en cuivre brut toronné 22 AWG (7x30), paires torsadées, isolation en PVC, blindage individuel et global Beldfoil® (couverture 100 %), gaine en PVC.
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Gamme de couleur 2
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues