Numéro de produit : 9552

Instrumentation haute performance, TC multibrins 2 paire n° 18, Isolation en PVC E2, OS, gaine en PVC, PLTC

Instrumentation haute performance, 2 paires 18 AWG (19x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, 4-20 mA, 0-10 V

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 18 AWG 19x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) 0,082 po (2,1 mm) ICEA Tableau E2

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PP – Ruban de polypropylène PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,053 po) 10,7 mm (0,420 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

10,7 mm (0,420 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Paire(s) 7,2 Ohm/1000 pi (110 pF/m) (35 pF/pi) (180 pF/m) (54 pF/pi) 4 ampères par conducteur à 25° C

Voltage

Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG)

Température

Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tableau de notes

AWM 80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
110 mm (4,2 po) 110 mm (4,2 po)

Tension de traction maximum

54,9 kg (121 livres)

Poids câble en vrac

73 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.604 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.604 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9552 0601000 Chrome 612825255772 C
9552 060500 Chrome 612825255789 C
9552 0605000 Chrome 612825255796 Z