Numéro de produit : UE1601BW

Thermocouple de type EX, 1 Pr #16 Solide, XLPE Ins Pur, Rouge, OS, Gaine violette LSZH, 600V TC 90C Sec/humide résistant au soleil

Thermocouple de type EX, 1 Paire 16AWG (massif) Chromel+Constantan, Isolation XLPE Violet, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® général, Gaine extérieure violette LSZH, 600V TC 90C Sec/humide résistant au soleil

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
UE1601BW

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Conducteur

Élément AWG Câblé Matériel Nombre de paires
Paire(s) 16 Uni Chromel & Constantan 1

Nombre de conducteurs

2

isolation

Élément Matériel Diamètre nominal
Paire(s) XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,324 po

Nuancier

Couleur
Rouge
Violet

Blindage extérieur

Type Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 18 AWG

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,324 po 0,047 po

Voltage

Tension nominale UL
600 V RMS

Température nominale UL

90° C sec, 90° C humide

Plage de température de fonctionnement

-25° C à +90° C

Résistance aux UV

Oui

Rayon de cintrage minimum (total)

2,6 po

Conformité NEC/(UL)

TC

Conformité ANSI

MC 96.1-1982 type EX

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 Test de flamme sur plateau vertical

Inflammabilité IEEE

IEEE 1202

Tension nominale UL

600 V RMS (type TC)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 15-02-2024