Numéro de produit: UE16044W

Thermocouple type EX, 4 Pr #16 Sol, XLPE Ins Pur, rouge, IS/OS, gaine LSZH violette, 600 V TC 90 °C sec/humide SUN RES

Thermocouple type EX, 4 paires 16 AWG (solide) Chromel + Constantan, isolation XLPE Pur, code couleur rouge, blindage global individuel Beldfoil®, gaine extérieure violette LSZH, 600 V TC 90 °C sec/humide SUN RES &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
UE16044W

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
Pair(s) 16 Solid Chromel & Constantan 0.051 in 4

Nombre de conducteurs

8

isolation

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.113 in 0.031 in

Nuancier

Number Color
Pair 1 Purple and Red Numbered 1
Pair 2 Purple and Red Numbered 2
Pair 3 Purple and Red Numbered 3
Pair 4 Purple and Red Numbered 4

Blindage interne

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.046 in 18

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.057 in 16

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.648 in 0.063 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
6.3 Ohm/1000ft
11.5 Ohm/1000ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
18 Amps per Conductor at 30ºC

Indice de température UL

90°C Humide/Sec

Plage de température de fonctionnement

-25°C À +90°C

Poids câble en vrac

233 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

143 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

6.5 in

Conformité NEC/(UL)

TC

Conformité ANSI

MC 96.1-1982 type EX

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Inflammabilité IEEE

Norme IEEE 1202

Tension nominale UL

600 V RMS (Type TC)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 31-05-2024