Numéro de produit : UK16044W

Thermocouple type KX, 4 paires n°16 uni, XLPE Ins Jaune, Rouge, IS/OS, gaine LSZH jaune, 600V TC 90C Sec/humide résistant au soleil

Thermocouple type KX, 4 paires 16AWG (uni) chromel + alumel, Isolation XLPE Yel, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® individuel et total, Gaine extérieure jaune LSZH, 600V TC 90C Sec/humide résistant au soleil

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
UK16044W

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Conducteur

Élément AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nombre de paires
Paire(s) 16 Uni Chromel et Alumel 0,051 po 4

Nombre de conducteurs

8

isolation

Élément Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
Paire(s) XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,113 po 0,031 po

Nuancier

Nombre Couleur
1 paire Rouge et jaune numérotés 1
2 paires Rouge et jaune numérotés 2
3 paires Rouge et jaune numérotés 3
4 paires Rouge et jaune numérotés 4

Blindage interne

Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,648 po 0,063 po

Température nominale UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-25° C à +90° C

Poids câble en vrac

240 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum (total)

6,5 po

Articles NEC

Article 336

Conformité NEC/(UL)

TC

Conformité ANSI

MC 96.1-1982 type KX

Conformité IEEE

1202

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEEE

IEEE 1202 FT4

Tension nominale UL

600 V RMS (type TC)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Type de conditionnement
UK16044W0044000 Bobine