Numéro de produit: HD4B0020218FC
Câble hybride cuivre-fibre blindé intérieur/extérieur, OM4, 2 fibres dérivables, #18-2c, CMR-OF
FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OM4, BREAKOUT, 2 FIBRES, 02 x 18AWG, ARMURE ENTRELACÉE EN ALUMINIUM CMRR, SOUS-UNITÉ 3,0 MM (1F X 900 UM), GAINE NOIRE
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine intérieure
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Information
Ressources
Catalogue
Outils
Bulletins produits
Resources
Catalogue
Bulletins produits