Numéro de produit: HD4D0060218FJ
Câble hybride cuivre-fibre blindé intérieur/extérieur, OM4, 6 fibres de distribution, #18-2c, CMR-OF
Câble hybride FX intérieur/extérieur, OM4, distribution, 6 fibres, 0,2 x 18 AWG, blindage entrelacé en aluminium CMR, sous-unité 4,8 mm (6 F x 900 µm), gaine noire
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine intérieure
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Information
Ressources
Catalogue
Outils
Bulletins produits
Resources
Catalogue
Bulletins produits