Numéro de produit: HD4D0060220PJ

Câble hybride cuivre-fibre intérieur/extérieur, OM4, 6 fibres de distribution, #20-2c, CMP-OF

FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OM4, DISTRIBUTION, 6 FIBRES, 02 x 20AWG, CMP-OF, SUB 4,5 MM X 900 UM, GAINE NOIRE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'antennes distribuées (DAS), réseau optique passif (PON), points d'accès sans fil (WAP), sécurité (caméras)

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Fibres par sous-unité

6

Diamètre nominal de la gaine

4,6 mm (0,180 po)

Unité de fibre de couleur gaine

Violet Erika

Taille AWG

20

Nombre de brins

19x32

Type de conducteur

TC – Cuivre étamé

Nombre de conducteurs

2

Matériau d'isolation

PVC

Nom. Diamètre de l'isolation

1,3 mm (0,052 po)

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

8,9 mm (0,347) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

46 lbs/kft (69 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Conformité NEC / UL

CMP-OF

Conformité ICEA

S-120-742

Conformité normes TIA/EIA

ICEA S-120-742

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 15-02-2024