Numéro de produit: HDSD0060218PJ

Câble hybride cuivre-fibre intérieur/extérieur, OS2, 6 fibres de distribution, #18-2c, CMP-OF

FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OS2, DISTRIBUTION, 6 FIBRES, 02 x 18AWG, CMP-OF, SUB 4,5 MM X 900 UM, GAINE NOIRE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'antennes distribuées (DAS), réseau optique passif (PON), points d'accès sans fil (WAP), sécurité (caméras)

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Fibres par sous-unité

6

Diamètre nominal de la gaine

4,6 mm (0,180 po)

Unité de fibre de couleur gaine

Jaune

Taille AWG

18

Nombre de brins

19x30

Type de conducteur

TC – Cuivre étamé

Nombre de conducteurs

2

Matériau d'isolation

PVC

Nom. Diamètre de l'isolation

1,8 mm (0,072 po)

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

9,1 mm (0,356) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

53 lbs/kft (79 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Conformité NEC / UL

CMP-OF

Conformité ICEA

S-120-742

Conformité normes TIA/EIA

ICEA S-120-742

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 15-02-2024